Menü Keresés

Bordás csődugó 41.0 mm 31.0 mm Piros LDPE - PIR

A piros bordás csődugó védelmet nyújt a csőbe jutó szennyeződések ellen. Az LDPE anyag rugalmas bordákkal rendelkezik, bordaátmérővel a szoros illeszkedés érdekében.
Essentra cikkszám:

10272824

Gyártói cikkszám:

492216

9800 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 149,0387 Ft
1000 - 4999 106,4562 Ft
5000 + 95,8106 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

14.904 Ft

100 x 149,0387 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 41.0 mm
d1 25.9 mm
á2 46.7 mm
H 31.0 mm
d3 36.9 mm
d4 25.9 mm
Típus 5
Anyag LDPE - PIR
Vámtarifaszám 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot