Menü Keresés

Bordás csődugó 34.6 mm 31.2 mm Piros LDPE - PIR

A piros bordás csődugó védelmet nyújt a csőbe jutó szennyeződések ellen. Az LDPE anyag rugalmas bordákkal rendelkezik, bordaátmérővel a szoros illeszkedés érdekében.
Essentra cikkszám:

10272794

Gyártói cikkszám:

492213

800 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 96,8884 Ft
1000 - 4999 69,206 Ft
5000 + 62,2854 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

9.689 Ft

100 x 96,8884 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 34.6 mm
d1 18.1 mm
á2 38.0 mm
H 31.2 mm
d3 31.7 mm
d4 18.1 mm
Típus 5
Anyag LDPE - PIR
Vámtarifaszám 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot