10272732
492207
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 200 - 1999 | 55,9005 Ft |
| 2000 - 9999 | 39,9289 Ft |
| 10000 + | 35,9361 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 0.858 in |
|---|---|
| D | 21.8 mm |
| d1 | 11.9 mm |
| d1 | 0.469 in |
| á2 | 0.866 in |
| á2 | 22.0 mm |
| H | 1.232 in |
| H | 31.3 mm |
| d3 | 0.571 in |
| d3 | 14.5 mm |
| d4 | 0.469 in |
| d4 | 11.9 mm |
| Típus | 5 |
| Anyag | LDPE - PIR |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz