Menü Keresés

Bordás csődugó 155.5 mm-186.0 mm LDPE - PCR Fekete

Essentra cikkszám:

20749880

Gyártói cikkszám:

20749880

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 149 570,6009 Ft
150 + 513,5408 Ft
Standard csomagolás: 30

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

17.118 Ft

30 x 570,6009 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 155.5 mm
á2 186.0 mm
D 196.0 mm
H 79.0 mm
Minimális furatátmérő 156.0 mm
Maximális furatátmérő 185.5 mm
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot