Menü Keresés

Bordás csődugó 38.0 mm-60.0 mm LDPE - PCR Fekete

Essentra cikkszám:

20749804

Gyártói cikkszám:

20749804

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 299 196,5412 Ft
300 - 1499 140,3866 Ft
1500 + 126,3479 Ft
Standard csomagolás: 300

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

5.896 Ft

30 x 196,5412 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 38.0 mm
á2 60.0 mm
D 62.3 mm
H 53.5 mm
Minimális furatátmérő 38.5 mm
Maximális furatátmérő 59.5 mm
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot