Menü Keresés

Biztosító alátét 0.375 in 1.500 in 0.062 in Poliamid 6/6

Retaining Washer made from Nylon and featuring a 38.1 mm | 1.500 in Outside Diameter, 9.5 mm | 0.375 in Inside Diameter and 1.6 mm | 0.062 inThickness. Ez az elem kompatibilis a 1/4 csavarméretekkel.
Essentra cikkszám:

10217245

Gyártói cikkszám:

16FWRT250062C

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 96,4179 Ft
5000 - 19999 86,7734 Ft
20000 + 78,0953 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

96.418 Ft

1000 x 96,4179 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 9.5 mm
Külső átmérő 38.1 mm
Vastagság 1.6 mm
Anyag Poliamid 6/6
Teljes anyag Poliamid 66
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot