Menü Keresés

Biztosító alátét 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

Essentra cikkszám:

10060070

Gyártói cikkszám:

041040000001

124000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 10,0489 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

10.049 Ft

1000 x 10,0489 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Külső átmérő 8.0 mm
Vastagság 1.0 mm
Anyag PA
Teljes anyag Poliamid 66
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot