Menü Keresés

Biztosító alátét 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm SR 6449

Black PVC Anti-Loss Washer Retaining Washer - 6.4 mm | 0.252 in; 30.0 mm | 1.181 in; Thickness 3.0 mm | 0.118 in; Compatible Screw Sizes M3
Essentra cikkszám:

10117392

Gyártói cikkszám:

033030011407

14600 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 27,6832 Ft
1000 + 19,8382 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

13.842 Ft

500 x 27,6832 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Külső átmérő 15.0 mm
Vastagság 1.5 mm
Anyag SR 6449
Teljes anyag Poliamid 66
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot