Menü Keresés

Biztosító alátét 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Poliamid 6/6

A kerek, lapos, natúr poliamid (PA 6) alátét a rögzítő szerelvények szigetelésére szolgál elektromosság és nedvesség ellen. A PA 6 jó egyensúlyt kínál a mechanikus erő, illetve a vegyszer- és kopásállóság között, így számos ipari alkalmazásban használható.
Essentra cikkszám:

10117361

Gyártói cikkszám:

032120000001

6200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 182,2272 Ft
500 - 999 139,6072 Ft
1000 + 112,1429 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

18.223 Ft

100 x 182,2272 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alátét típusa Veszteséggátló lapos alátét
Teljes anyag Poliamid 66
Szín Natúr
Külső átmérő 40.0 mm
Belső átmérő 13.0 mm
Vastagság 3.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot