Menü Keresés

Biztosító alátét 6.4 mm 10.0 mm 2.7 mm LDPE - PIR

Retaining Washer made from LDPE and featuring a 12.0 mm | 0.472 in Outside Diameter, 6.4 mm | 0.252 in Inside Diameter and 1.6 mm | 0.063 in Thickness. Ez az elem kompatibilis az M6 csavarméretekkel.
Essentra cikkszám:

10116821

Gyártói cikkszám:

015106000203

67125 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 12,9654 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

12.965 Ft

1000 x 12,9654 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alátét típusa Veszteséggátló alátét
Teljes anyag Poliamid 66
Szín Szürke
Külső átmérő 10.0 mm
Vastagság 2.7 mm
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot