Menü Keresés

Biztosíték fedél 24.2 mm (W) Glass-Filled Nylon 6/6;Brass Fekete

Fuse holder with cover to protect standard cartridge fuses from getting damaged.
Essentra cikkszám:

10313039

Gyártói cikkszám:

FH-320-NV

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 111,7596 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

111.760 Ft

1000 x 111,7596 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag 25% üvegszál erősítésű poliamid 6.6;Réz
Stílus Tartó
Kompatibilis biztosíték átmérője 5.0 mm
Kompatibilis biztosíték hossza 20.0 mm
Teljes magasság 12.0 mm
Teljes szélesség 24.2 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot