Menü Keresés

Biztosíték fedél 20.1 mm (W) SR 6449 Átlátszó kék

Post fit fuse cover for PCB mounted standard cartridge fuse
Essentra cikkszám:

10411513

Gyártói cikkszám:

840620

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 112,4989 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

112.499 Ft

1000 x 112,4989 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Átlátszó kék
Teljes anyag Lágy polivinil-klorid
Belső mélység 6.1 mm
Belső magasság 9.9 mm
Teljes magasság 12.7 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot