20212506
20212506
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 99 | 187,9044 Ft |
100 - 249 | 168,7304 Ft |
250 - 749 | 149,5565 Ft |
750 + | 141,887 Ft |
d1 tol. h11 | 16.0 |
---|---|
d2 tol. h11 | 12.0 |
h1 | 34.0 |
h2 | 16.0 |
l1 +0.10 | 1.35 |
l2 | 6.0 |
l3 | 1.5 |
l4 | 6.0 |
l5 | 0.6 |
w | 28.0 |
Axiális tolóerő max kN | 13.50 |
Súly g | 5.63 |
Befejezés | Ezüst horganyzott |
Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz