20212513
20212513
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 99 | 42,1826 Ft |
| 100 - 249 | 38,3478 Ft |
| 250 - 749 | 34,513 Ft |
| 750 + | 30,678 Ft |
| d1 tol. h11 | 4.0 |
|---|---|
| d2 tol. h11 | 3.2 |
| h1 | 7.2 |
| h2 | 4.3 |
| l1 +0.10 | 0.64 |
| l2 | 2.0 |
| l3 | 0.5 |
| l4 | 2.8 |
| l5 | 0.4 |
| w | 6.6 |
| Axiális erő max kN | 1.50 |
| Befejezés | Ezüst horganyzott |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz