Menü Keresés

Biztonsági fedősapkák

Raktáron

Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.

  • A biztonsági fedősapkákat és talpakat a rögzítőelemek pontos elrejtésére használják. Ideális környezeti védelmet nyújtanak számos kültéri berendezés szabadon álló illesztéseihez.
  • Különösen alkalmas játszótereken és tornatermekben való használatra.
  • Minimális erőfeszítéssel a helyére pattan.
Anyag: PP Szín: Fekete, Sárga, Piros, Fehér, Kék, Zöld Sorozat szám: SR2040

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
50 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Csavarmenet D á1 á2 h H Típus Megveszem
36,5426 Ft - 50,632 Ft 3762 Raktáron
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
28,3051 Ft - 44,8643 Ft 115396 Raktáron
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
45,1029 Ft - 82,277 Ft 12750 Raktáron
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
28,3051 Ft - 44,8643 Ft 6725 Raktáron
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
68,314 Ft - 124,6716 Ft 21283 Raktáron
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
36,7812 Ft - 67,107 Ft 24800 Raktáron
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
62,0832 Ft - 113,3187 Ft 1600 Raktáron
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
36,5426 Ft - 50,632 Ft 22655 Raktáron
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
36,5426 Ft - 50,632 Ft 15900 Raktáron
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
28,3051 Ft - 44,8643 Ft 16500 Raktáron
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
36,7812 Ft - 67,107 Ft 13900 Raktáron
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
23,5619 Ft - 37,3706 Ft 25250 Raktáron
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
30,4101 Ft - 42,1138 Ft 19510 Raktáron
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
33,1606 Ft - 60,5255 Ft 23300 Raktáron
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
33,1606 Ft - 60,5255 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
23,5619 Ft - 37,3706 Ft 64250 Raktáron
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
62,0832 Ft - 113,3187 Ft 12984 Raktáron
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
36,5426 Ft - 50,632 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
45,1029 Ft - 82,277 Ft 15900 Raktáron
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
36,5426 Ft - 50,632 Ft 11878 Raktáron
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
  • / 3
Biztonsági fedősapkák M8 32.0 mm PP Kék

10057247

Ártartomány
50 Ft - 36 Ft

Készletszintek
3762 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M8
  • á1
    8.2 mm
  • á2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Biztonsági fedősapkák M6 25.0 mm PP Fekete

10057148

Ártartomány
44 Ft - 28 Ft

Készletszintek
115396 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M6
  • á1
    6.3 mm
  • á2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Biztonsági fedősapkák M10 38.0 mm PP Zöld

10057353

Ártartomány
82 Ft - 45 Ft

Készletszintek
12750 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M10
  • á1
    10.2 mm
  • á2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Biztonsági fedősapkák M6 25.0 mm PP Piros

10057155

Ártartomány
44 Ft - 28 Ft

Készletszintek
6725 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M6
  • á1
    6.3 mm
  • á2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Biztonsági fedősapkák M12 43.0 mm PP Sárga

10057520

Ártartomány
124 Ft - 68 Ft

Készletszintek
21283 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M12
  • á1
    12.4 mm
  • á2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Biztonsági fedősapkák 43.0 mm PP

10057568

Ártartomány
67 Ft - 36 Ft

Készletszintek
24800 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Sapka
  • á1
    23.5 mm
  • á2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Biztonsági fedősapkák M12 43.0 mm PP Zöld

10057476

Ártartomány
113 Ft - 62 Ft

Készletszintek
1600 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M12
  • á1
    12.4 mm
  • á2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Biztonsági fedősapkák M8 32.0 mm PP Zöld

10057230

Ártartomány
50 Ft - 36 Ft

Készletszintek
22655 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M8
  • á1
    8.2 mm
  • á2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Biztonsági fedősapkák M8 32.0 mm PP Fehér

10057254

Ártartomány
50 Ft - 36 Ft

Készletszintek
15900 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M8
  • á1
    8.2 mm
  • á2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Biztonsági fedősapkák M6 25.0 mm PP Fehér

10057131

Ártartomány
44 Ft - 28 Ft

Készletszintek
16500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M6
  • á1
    6.3 mm
  • á2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Biztonsági fedősapkák 43.0 mm PP

10057575

Ártartomány
67 Ft - 36 Ft

Készletszintek
13900 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Sapka
  • á1
    23.5 mm
  • á2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Biztonsági fedősapkák M6 6.3 mm 25.0 mm PP Fehér

10057193

Ártartomány
37 Ft - 23 Ft

Készletszintek
25250 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Sapka
  • Csavarmenet
    M6
  • á1
    13.4 mm
  • á2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Biztonsági fedősapkák M8 8.3 mm 32.0 mm PP Kék

10057308

Ártartomány
42 Ft - 30 Ft

Készletszintek
19510 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Sapka
  • Csavarmenet
    M8
  • á1
    17.0 mm
  • á2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Biztonsági fedősapkák M10 10.3 mm 38.0 mm PP Fehér

10057438

Ártartomány
60 Ft - 33 Ft

Készletszintek
23300 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Sapka
  • Csavarmenet
    M10
  • á1
    21.4 mm
  • á2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Biztonsági fedősapkák PP

10057452

Ártartomány
60 Ft - 33 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Sapka
  • á1
    21.4 mm
  • á2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Biztonsági fedősapkák 6.3 mm 25.0 mm PP

10057209

Ártartomány
37 Ft - 23 Ft

Készletszintek
64250 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Sapka
  • á1
    13.4 mm
  • á2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Biztonsági fedősapkák M12 PP Piros

10057513

Ártartomány
113 Ft - 62 Ft

Készletszintek
12984 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M12
  • á1
    12.4 mm
  • á2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Biztonsági fedősapkák M8 32.0 mm PP Sárga

10057285

Ártartomány
50 Ft - 36 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M8
  • á1
    8.2 mm
  • á2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Biztonsági fedősapkák M10 38.0 mm PP Fekete

10057384

Ártartomány
82 Ft - 45 Ft

Készletszintek
15900 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M10
  • á1
    10.2 mm
  • á2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Biztonsági fedősapkák M8 32.0 mm PP Piros

10057278

Ártartomány
50 Ft - 36 Ft

Készletszintek
11878 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M8
  • á1
    8.2 mm
  • á2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm