Menü Keresés

Biztonsági fedősapkák

Raktáron

Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.

  • A biztonsági fedősapkákat és talpakat a rögzítőelemek pontos elrejtésére használják. Ideális környezeti védelmet nyújtanak számos kültéri berendezés szabadon álló illesztéseihez.
  • Különösen alkalmas játszótereken és tornatermekben való használatra.
  • Minimális erőfeszítéssel a helyére pattan.
Anyag: PP Szín: Fekete, Sárga, Piros, Fehér, Kék, Zöld Sorozat szám: SR2040

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
50 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Csavarmenet D á1 á2 h H Típus Megveszem
27,6147 Ft - 43,7701 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
22,9872 Ft - 36,4591 Ft 24500 Raktáron
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
29,6684 Ft - 41,0867 Ft 34250 Raktáron
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
32,3518 Ft - 59,0493 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
29,6684 Ft - 41,0867 Ft 25650 Raktáron
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
22,9872 Ft - 36,4591 Ft 4750 Raktáron
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
29,6684 Ft - 41,0867 Ft 22260 Raktáron
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
32,3518 Ft - 59,0493 Ft 8332 Raktáron
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
27,6147 Ft - 43,7701 Ft 121146 Raktáron
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
39,4711 Ft - 72,0557 Ft 21600 Raktáron
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
29,6684 Ft - 41,0867 Ft 28500 Raktáron
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
32,3518 Ft - 59,0493 Ft 125200 Raktáron
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
29,6684 Ft - 41,0867 Ft 23500 Raktáron
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
22,9872 Ft - 36,4591 Ft 33250 Raktáron
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
35,8841 Ft - 65,4703 Ft 3400 Raktáron
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
60,569 Ft - 110,5548 Ft 8100 Raktáron
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
35,6513 Ft - 49,3971 Ft 32783 Raktáron
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
35,8841 Ft - 65,4703 Ft 26000 Raktáron
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
35,8841 Ft - 65,4703 Ft 15350 Raktáron
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
35,8841 Ft - 65,4703 Ft 14000 Raktáron
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
  • / 3
Biztonsági fedősapkák;M6;PP;Zöld

10057117

Ártartomány
43 Ft - 27 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M6
  • á1
    6.3 mm
  • á2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Biztonsági fedősapkák 6.3 mm 25.0 mm PP

10057216

Ártartomány
36 Ft - 22 Ft

Készletszintek
24500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Sapka
  • á1
    13.4 mm
  • á2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Biztonsági fedősapkák M8 8.3 mm 32.0 mm PP Fehér

10057315

Ártartomány
41 Ft - 29 Ft

Készletszintek
34250 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Sapka
  • Csavarmenet
    M8
  • á1
    17.0 mm
  • á2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Biztonsági fedősapkák PP

10057452

Ártartomány
59 Ft - 32 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Sapka
  • á1
    21.4 mm
  • á2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Biztonsági fedősapkák 8.3 mm 32.0 mm PP

10057322

Ártartomány
41 Ft - 29 Ft

Készletszintek
25650 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Sapka
  • á1
    17.0 mm
  • á2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Biztonsági fedősapkák M6 6.3 mm 25.0 mm PP Fehér

10057193

Ártartomány
36 Ft - 22 Ft

Készletszintek
4750 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Sapka
  • Csavarmenet
    M6
  • á1
    13.4 mm
  • á2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Biztonsági fedősapkák M8 8.3 mm 32.0 mm PP Kék

10057308

Ártartomány
41 Ft - 29 Ft

Készletszintek
22260 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Sapka
  • Csavarmenet
    M8
  • á1
    17.0 mm
  • á2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Biztonsági fedősapkák M10 10.3 mm 38.0 mm PP Fehér

10057438

Ártartomány
59 Ft - 32 Ft

Készletszintek
8332 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Sapka
  • Csavarmenet
    M10
  • á1
    21.4 mm
  • á2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Biztonsági fedősapkák M6 25.0 mm PP Fekete

10057148

Ártartomány
43 Ft - 27 Ft

Készletszintek
121146 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M6
  • á1
    6.3 mm
  • á2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Biztonsági fedősapkák M12 43.0 mm PP Kék

10057544

Ártartomány
72 Ft - 39 Ft

Készletszintek
21600 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Sapka
  • Csavarmenet
    M12
  • á1
    23.5 mm
  • á2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Biztonsági fedősapkák M8 8.3 mm 32.0 mm PP Zöld

10057292

Ártartomány
41 Ft - 29 Ft

Készletszintek
28500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Sapka
  • Csavarmenet
    M8
  • á1
    17.0 mm
  • á2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Biztonsági fedősapkák M10 38.0 mm PP Zöld

10057414

Ártartomány
59 Ft - 32 Ft

Készletszintek
125200 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Sapka
  • Csavarmenet
    M10
  • á1
    21.4 mm
  • á2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Biztonsági fedősapkák 8.3 mm 32.0 mm PP

10057339

Ártartomány
41 Ft - 29 Ft

Készletszintek
23500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Sapka
  • á1
    17.0 mm
  • á2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Biztonsági fedősapkák 6.3 mm 25.0 mm PP

10057209

Ártartomány
36 Ft - 22 Ft

Készletszintek
33250 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Sapka
  • á1
    13.4 mm
  • á2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Biztonsági fedősapkák 43.0 mm PP

10057568

Ártartomány
65 Ft - 35 Ft

Készletszintek
3400 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Sapka
  • á1
    23.5 mm
  • á2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Biztonsági fedősapkák M12 43.0 mm PP Kék

10057483

Ártartomány
110 Ft - 60 Ft

Készletszintek
8100 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M12
  • á1
    12.4 mm
  • á2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Biztonsági fedősapkák M8 32.0 mm PP Fekete

10057261

Ártartomány
49 Ft - 35 Ft

Készletszintek
32783 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M8
  • á1
    8.2 mm
  • á2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Biztonsági fedősapkák M12 43.0 mm PP Zöld

10057537

Ártartomány
65 Ft - 35 Ft

Készletszintek
26000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Sapka
  • Csavarmenet
    M12
  • á1
    23.5 mm
  • á2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Biztonsági fedősapkák M12 12.4 mm 43.0 mm PP Fehér

10057551

Ártartomány
65 Ft - 35 Ft

Készletszintek
15350 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Sapka
  • Csavarmenet
    M12
  • á1
    23.5 mm
  • á2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Biztonsági fedősapkák 43.0 mm PP

10057575

Ártartomány
65 Ft - 35 Ft

Készletszintek
14000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Sapka
  • á1
    23.5 mm
  • á2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm