Menü Keresés

Biztonsági fedősapkák

Raktáron

Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.

  • A biztonsági fedősapkákat és talpakat a rögzítőelemek pontos elrejtésére használják. Ideális környezeti védelmet nyújtanak számos kültéri berendezés szabadon álló illesztéseihez.
  • Különösen alkalmas játszótereken és tornatermekben való használatra.
  • Minimális erőfeszítéssel a helyére pattan.
Anyag: PP Szín: Fekete, Sárga, Piros, Fehér, Kék, Zöld Sorozat szám: SR2040

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
50 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Csavarmenet D á1 á2 h H Típus Megveszem
79,9827 Ft - 145,9187 Ft 200 Raktáron
43.8 mm
12.4 mm
27.6 mm
17.5 mm
20.5 mm
1
35,8841 Ft - 65,4703 Ft 14000 Raktáron
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
35,6513 Ft - 49,3971 Ft 6900 Raktáron
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
44,0029 Ft - 80,2703 Ft 62600 Raktáron
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
44,0029 Ft - 80,2703 Ft 13550 Raktáron
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
22,9872 Ft - 36,4591 Ft 32250 Raktáron
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
22,9872 Ft - 36,4591 Ft 25750 Raktáron
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
35,6513 Ft - 49,3971 Ft 6355 Raktáron
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
27,6147 Ft - 43,7701 Ft 21300 Raktáron
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
29,6684 Ft - 41,0867 Ft 28500 Raktáron
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
60,569 Ft - 110,5548 Ft 2100 Raktáron
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
35,8841 Ft - 65,4703 Ft 28800 Raktáron
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
29,6684 Ft - 41,0867 Ft 22260 Raktáron
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
39,4711 Ft - 72,0557 Ft 21600 Raktáron
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
32,3518 Ft - 59,0493 Ft 33500 Raktáron
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
29,6684 Ft - 41,0867 Ft 14000 Raktáron
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
60,569 Ft - 110,5548 Ft 13084 Raktáron
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
29,6684 Ft - 41,0867 Ft 23500 Raktáron
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
32,3518 Ft - 59,0493 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
35,6513 Ft - 49,3971 Ft 6762 Raktáron
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
  • / 3
Biztonsági fedősapkák 12.4 mm 43.8 mm 20.5 mm PP Fekete

10117491

Ártartomány
145 Ft - 79 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • á1
    12.4 mm
  • á2
    27.6 mm
  • D
    43.8 mm
  • h
    17.5 mm
Biztonsági fedősapkák 43.0 mm PP

10057575

Ártartomány
65 Ft - 35 Ft

Készletszintek
14000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Sapka
  • á1
    23.5 mm
  • á2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Biztonsági fedősapkák M8 32.0 mm PP Fehér

10057254

Ártartomány
49 Ft - 35 Ft

Készletszintek
6900 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M8
  • á1
    8.2 mm
  • á2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Biztonsági fedősapkák M10 38.0 mm PP Kék

10057360

Ártartomány
80 Ft - 44 Ft

Készletszintek
62600 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M10
  • á1
    10.2 mm
  • á2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Biztonsági fedősapkák M10 38.0 mm PP Zöld

10057353

Ártartomány
80 Ft - 44 Ft

Készletszintek
13550 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M10
  • á1
    10.2 mm
  • á2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Biztonsági fedősapkák 6.3 mm 25.0 mm PP

10057209

Ártartomány
36 Ft - 22 Ft

Készletszintek
32250 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Sapka
  • á1
    13.4 mm
  • á2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Biztonsági fedősapkák M6 6.3 mm 25.0 mm PP Sárga

10057223

Ártartomány
36 Ft - 22 Ft

Készletszintek
25750 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Sapka
  • Csavarmenet
    M6
  • á1
    13.4 mm
  • á2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Biztonsági fedősapkák M8 32.0 mm PP Sárga

10057285

Ártartomány
49 Ft - 35 Ft

Készletszintek
6355 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M8
  • á1
    8.2 mm
  • á2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Biztonsági fedősapkák M6 25.0 mm PP Sárga

10057162

Ártartomány
43 Ft - 27 Ft

Készletszintek
21300 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M6
  • á1
    6.3 mm
  • á2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Biztonsági fedősapkák M8 8.3 mm 32.0 mm PP Zöld

10057292

Ártartomány
41 Ft - 29 Ft

Készletszintek
28500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Sapka
  • Csavarmenet
    M8
  • á1
    17.0 mm
  • á2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Biztonsági fedősapkák M12 43.0 mm PP Zöld

10057476

Ártartomány
110 Ft - 60 Ft

Készletszintek
2100 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M12
  • á1
    12.4 mm
  • á2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Biztonsági fedősapkák M12 43.0 mm PP Sárga

10057582

Ártartomány
65 Ft - 35 Ft

Készletszintek
28800 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Sapka
  • Csavarmenet
    M12
  • á1
    23.5 mm
  • á2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Biztonsági fedősapkák M8 8.3 mm 32.0 mm PP Kék

10057308

Ártartomány
41 Ft - 29 Ft

Készletszintek
22260 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Sapka
  • Csavarmenet
    M8
  • á1
    17.0 mm
  • á2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Biztonsági fedősapkák M12 43.0 mm PP Kék

10057544

Ártartomány
72 Ft - 39 Ft

Készletszintek
21600 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Sapka
  • Csavarmenet
    M12
  • á1
    23.5 mm
  • á2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Biztonsági fedősapkák M10 38.0 mm PP Sárga

10057469

Ártartomány
59 Ft - 32 Ft

Készletszintek
33500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Sapka
  • Csavarmenet
    M10
  • á1
    21.4 mm
  • á2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Biztonsági fedősapkák M8 8.3 mm 32.0 mm PP Sárga

10057346

Ártartomány
41 Ft - 29 Ft

Készletszintek
14000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Sapka
  • Csavarmenet
    M8
  • á1
    17.0 mm
  • á2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Biztonsági fedősapkák M12 PP Piros

10057513

Ártartomány
110 Ft - 60 Ft

Készletszintek
13084 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M12
  • á1
    12.4 mm
  • á2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Biztonsági fedősapkák 8.3 mm 32.0 mm PP

10057339

Ártartomány
41 Ft - 29 Ft

Készletszintek
23500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Sapka
  • á1
    17.0 mm
  • á2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Biztonsági fedősapkák PP

10057452

Ártartomány
59 Ft - 32 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Sapka
  • á1
    21.4 mm
  • á2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Biztonsági fedősapkák M8 32.0 mm PP Kék

10057247

Ártartomány
49 Ft - 35 Ft

Készletszintek
6762 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M8
  • á1
    8.2 mm
  • á2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm