Menü Keresés

Biztonsági fedősapkák

Raktáron

Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.

  • A biztonsági fedősapkákat és talpakat a rögzítőelemek pontos elrejtésére használják. Ideális környezeti védelmet nyújtanak számos kültéri berendezés szabadon álló illesztéseihez.
  • Különösen alkalmas játszótereken és tornatermekben való használatra.
  • Minimális erőfeszítéssel a helyére pattan.
Anyag: PP Szín: Fekete, Sárga, Piros, Fehér, Kék, Zöld Sorozat szám: SR2040

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
50 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Csavarmenet D á1 á2 h H Típus Megveszem
27,6147 Ft - 43,7701 Ft 21300 Raktáron
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
35,6513 Ft - 49,3971 Ft 27533 Raktáron
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
44,0029 Ft - 80,2703 Ft 62600 Raktáron
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
44,0029 Ft - 80,2703 Ft 12400 Raktáron
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
61,3631 Ft - 111,9787 Ft 10000 Raktáron
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
35,6513 Ft - 49,3971 Ft 6900 Raktáron
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
44,0029 Ft - 80,2703 Ft 13550 Raktáron
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
44,0029 Ft - 80,2703 Ft 15200 Raktáron
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
79,9827 Ft - 145,9187 Ft 200 Raktáron
43.8 mm
12.4 mm
27.6 mm
17.5 mm
20.5 mm
1
50,5745 Ft - 92,3047 Ft 2600 Raktáron
M10
38.3 mm
10.2 mm
25.0 mm
13.0 mm
16.6 mm
1
  • / 3
Biztonsági fedősapkák M6 25.0 mm PP Sárga

10057162

Ártartomány
43 Ft - 27 Ft

Készletszintek
21300 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M6
  • á1
    6.3 mm
  • á2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Biztonsági fedősapkák M8 32.0 mm PP Fekete

10057261

Ártartomány
49 Ft - 35 Ft

Készletszintek
27533 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M8
  • á1
    8.2 mm
  • á2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Biztonsági fedősapkák M10 38.0 mm PP Kék

10057360

Ártartomány
80 Ft - 44 Ft

Készletszintek
62600 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M10
  • á1
    10.2 mm
  • á2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Biztonsági fedősapkák M10 38.0 mm PP Sárga

10057407

Ártartomány
80 Ft - 44 Ft

Készletszintek
12400 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M10
  • á1
    10.2 mm
  • á2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Biztonsági fedősapkák M12 43.0 mm PP Fehér

10057490

Ártartomány
111 Ft - 61 Ft

Készletszintek
10000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M12
  • á1
    12.4 mm
  • á2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Biztonsági fedősapkák M8 32.0 mm PP Fehér

10057254

Ártartomány
49 Ft - 35 Ft

Készletszintek
6900 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M8
  • á1
    8.2 mm
  • á2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Biztonsági fedősapkák M10 38.0 mm PP Zöld

10057353

Ártartomány
80 Ft - 44 Ft

Készletszintek
13550 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M10
  • á1
    10.2 mm
  • á2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Biztonsági fedősapkák M10 PP Piros

10057391

Ártartomány
80 Ft - 44 Ft

Készletszintek
15200 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M10
  • á1
    10.2 mm
  • á2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Biztonsági fedősapkák 12.4 mm 43.8 mm 20.5 mm PP Fekete

10117491

Ártartomány
145 Ft - 79 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • á1
    12.4 mm
  • á2
    27.6 mm
  • D
    43.8 mm
  • h
    17.5 mm
Biztonsági fedősapkák 10.2 mm 38.3 mm 16.6 mm PP Fekete

10117484

Ártartomány
92 Ft - 50 Ft

Készletszintek
2600 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M10
  • á1
    10.2 mm
  • á2
    25.0 mm
  • D
    38.3 mm