Menü Keresés

Biztonsági fedősapkák

Raktáron

Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.

  • A biztonsági fedősapkákat és talpakat a rögzítőelemek pontos elrejtésére használják. Ideális környezeti védelmet nyújtanak számos kültéri berendezés szabadon álló illesztéseihez.
  • Különösen alkalmas játszótereken és tornatermekben való használatra.
  • Minimális erőfeszítéssel a helyére pattan.
Anyag: PP Szín: Fekete, Sárga, Piros, Fehér, Kék, Zöld Sorozat szám: SR2040

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
50 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Csavarmenet D á1 á2 h H Típus Megveszem
51,8389 Ft - 94,6123 Ft 2600 Raktáron
M10
38.3 mm
10.2 mm
25.0 mm
13.0 mm
16.6 mm
1
45,1029 Ft - 82,277 Ft 12750 Raktáron
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
36,7812 Ft - 67,107 Ft 28800 Raktáron
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
33,1606 Ft - 60,5255 Ft 41600 Raktáron
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
30,4101 Ft - 42,1138 Ft 22500 Raktáron
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
30,4101 Ft - 42,1138 Ft 24750 Raktáron
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
36,5426 Ft - 50,632 Ft 11283 Raktáron
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
45,1029 Ft - 82,277 Ft 22150 Raktáron
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
28,3051 Ft - 44,8643 Ft 14500 Raktáron
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
45,1029 Ft - 82,277 Ft 62000 Raktáron
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
36,5426 Ft - 50,632 Ft 21655 Raktáron
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
36,5426 Ft - 50,632 Ft 11878 Raktáron
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
23,5619 Ft - 37,3706 Ft 20500 Raktáron
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
23,5619 Ft - 37,3706 Ft 23500 Raktáron
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
30,4101 Ft - 42,1138 Ft 20250 Raktáron
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
33,1606 Ft - 60,5255 Ft 122400 Raktáron
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
62,0832 Ft - 113,3187 Ft 7100 Raktáron
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
36,7812 Ft - 67,107 Ft 26000 Raktáron
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
23,5619 Ft - 37,3706 Ft 19750 Raktáron
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
30,4101 Ft - 42,1138 Ft 4500 Raktáron
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
  • / 3
Biztonsági fedősapkák 10.2 mm 38.3 mm 16.6 mm PP Fekete

10117484

Ártartomány
94 Ft - 51 Ft

Készletszintek
2600 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M10
  • á1
    10.2 mm
  • á2
    25.0 mm
  • D
    38.3 mm
Biztonsági fedősapkák M10 38.0 mm PP Zöld

10057353

Ártartomány
82 Ft - 45 Ft

Készletszintek
12750 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M10
  • á1
    10.2 mm
  • á2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Biztonsági fedősapkák M12 43.0 mm PP Sárga

10057582

Ártartomány
67 Ft - 36 Ft

Készletszintek
28800 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Sapka
  • Csavarmenet
    M12
  • á1
    23.5 mm
  • á2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Biztonsági fedősapkák M10 38.0 mm PP Sárga

10057469

Ártartomány
60 Ft - 33 Ft

Készletszintek
41600 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Sapka
  • Csavarmenet
    M10
  • á1
    21.4 mm
  • á2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Biztonsági fedősapkák 8.3 mm 32.0 mm PP

10057339

Ártartomány
42 Ft - 30 Ft

Készletszintek
22500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Sapka
  • á1
    17.0 mm
  • á2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Biztonsági fedősapkák M8 8.3 mm 32.0 mm PP Zöld

10057292

Ártartomány
42 Ft - 30 Ft

Készletszintek
24750 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Sapka
  • Csavarmenet
    M8
  • á1
    17.0 mm
  • á2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Biztonsági fedősapkák M8 32.0 mm PP Fekete

10057261

Ártartomány
50 Ft - 36 Ft

Készletszintek
11283 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M8
  • á1
    8.2 mm
  • á2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Biztonsági fedősapkák M10 38.0 mm PP Fehér

10057377

Ártartomány
82 Ft - 45 Ft

Készletszintek
22150 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M10
  • á1
    10.2 mm
  • á2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Biztonsági fedősapkák M6 25.0 mm PP Fehér

10057131

Ártartomány
44 Ft - 28 Ft

Készletszintek
14500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M6
  • á1
    6.3 mm
  • á2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Biztonsági fedősapkák M10 38.0 mm PP Kék

10057360

Ártartomány
82 Ft - 45 Ft

Készletszintek
62000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M10
  • á1
    10.2 mm
  • á2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Biztonsági fedősapkák M8 32.0 mm PP Zöld

10057230

Ártartomány
50 Ft - 36 Ft

Készletszintek
21655 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M8
  • á1
    8.2 mm
  • á2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Biztonsági fedősapkák M8 32.0 mm PP Piros

10057278

Ártartomány
50 Ft - 36 Ft

Készletszintek
11878 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M8
  • á1
    8.2 mm
  • á2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Biztonsági fedősapkák 6.3 mm 25.0 mm PP

10057216

Ártartomány
37 Ft - 23 Ft

Készletszintek
20500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Sapka
  • á1
    13.4 mm
  • á2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Biztonsági fedősapkák M6 6.3 mm 25.0 mm PP Fehér

10057193

Ártartomány
37 Ft - 23 Ft

Készletszintek
23500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Sapka
  • Csavarmenet
    M6
  • á1
    13.4 mm
  • á2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Biztonsági fedősapkák M8 8.3 mm 32.0 mm PP Fehér

10057315

Ártartomány
42 Ft - 30 Ft

Készletszintek
20250 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Sapka
  • Csavarmenet
    M8
  • á1
    17.0 mm
  • á2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Biztonsági fedősapkák M10 38.0 mm PP Zöld

10057414

Ártartomány
60 Ft - 33 Ft

Készletszintek
122400 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Sapka
  • Csavarmenet
    M10
  • á1
    21.4 mm
  • á2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Biztonsági fedősapkák M12 43.0 mm PP Kék

10057483

Ártartomány
113 Ft - 62 Ft

Készletszintek
7100 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M12
  • á1
    12.4 mm
  • á2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Biztonsági fedősapkák M12 43.0 mm PP Zöld

10057537

Ártartomány
67 Ft - 36 Ft

Készletszintek
26000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Sapka
  • Csavarmenet
    M12
  • á1
    23.5 mm
  • á2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Biztonsági fedősapkák M6 6.3 mm 25.0 mm PP Sárga

10057223

Ártartomány
37 Ft - 23 Ft

Készletszintek
19750 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Sapka
  • Csavarmenet
    M6
  • á1
    13.4 mm
  • á2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Biztonsági fedősapkák M8 8.3 mm 32.0 mm PP Sárga

10057346

Ártartomány
42 Ft - 30 Ft

Készletszintek
4500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Sapka
  • Csavarmenet
    M8
  • á1
    17.0 mm
  • á2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm