Menü Keresés

Biztonsági fedősapkák

Raktáron

Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.

  • A biztonsági fedősapkákat és talpakat a rögzítőelemek pontos elrejtésére használják. Ideális környezeti védelmet nyújtanak számos kültéri berendezés szabadon álló illesztéseihez.
  • Különösen alkalmas játszótereken és tornatermekben való használatra.
  • Minimális erőfeszítéssel a helyére pattan.
Anyag: PP Szín: Fekete, Sárga, Piros, Fehér, Kék, Zöld Sorozat szám: SR2040

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
50 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Csavarmenet D á1 á2 h H Típus Megveszem
68,314 Ft - 124,6716 Ft 21083 Raktáron
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
30,4101 Ft - 42,1138 Ft 24750 Raktáron
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
62,0832 Ft - 113,3187 Ft 1300 Raktáron
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
36,7812 Ft - 67,107 Ft 28600 Raktáron
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
36,7812 Ft - 67,107 Ft 26000 Raktáron
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
33,1606 Ft - 60,5255 Ft 122400 Raktáron
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
30,4101 Ft - 42,1138 Ft 22500 Raktáron
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
36,7812 Ft - 67,107 Ft 19900 Raktáron
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
45,1029 Ft - 82,277 Ft 20150 Raktáron
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
23,5619 Ft - 37,3706 Ft 20500 Raktáron
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
  • / 3
Biztonsági fedősapkák M12 43.0 mm PP Sárga

10057520

Ártartomány
124 Ft - 68 Ft

Készletszintek
21083 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M12
  • á1
    12.4 mm
  • á2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Biztonsági fedősapkák M8 8.3 mm 32.0 mm PP Zöld

10057292

Ártartomány
42 Ft - 30 Ft

Készletszintek
24750 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Sapka
  • Csavarmenet
    M8
  • á1
    17.0 mm
  • á2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Biztonsági fedősapkák M12 43.0 mm PP Zöld

10057476

Ártartomány
113 Ft - 62 Ft

Készletszintek
1300 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M12
  • á1
    12.4 mm
  • á2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Biztonsági fedősapkák M12 43.0 mm PP Sárga

10057582

Ártartomány
67 Ft - 36 Ft

Készletszintek
28600 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Sapka
  • Csavarmenet
    M12
  • á1
    23.5 mm
  • á2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Biztonsági fedősapkák M12 43.0 mm PP Zöld

10057537

Ártartomány
67 Ft - 36 Ft

Készletszintek
26000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Sapka
  • Csavarmenet
    M12
  • á1
    23.5 mm
  • á2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Biztonsági fedősapkák M10 38.0 mm PP Zöld

10057414

Ártartomány
60 Ft - 33 Ft

Készletszintek
122400 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Sapka
  • Csavarmenet
    M10
  • á1
    21.4 mm
  • á2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Biztonsági fedősapkák 8.3 mm 32.0 mm PP

10057339

Ártartomány
42 Ft - 30 Ft

Készletszintek
22500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Sapka
  • á1
    17.0 mm
  • á2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Biztonsági fedősapkák 43.0 mm PP

10057568

Ártartomány
67 Ft - 36 Ft

Készletszintek
19900 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Sapka
  • á1
    23.5 mm
  • á2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Biztonsági fedősapkák M10 38.0 mm PP Fehér

10057377

Ártartomány
82 Ft - 45 Ft

Készletszintek
20150 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Base
  • Csavarmenet
    M10
  • á1
    10.2 mm
  • á2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Biztonsági fedősapkák 6.3 mm 25.0 mm PP

10057216

Ártartomány
37 Ft - 23 Ft

Készletszintek
20500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alkatrész típusa
    Sapka
  • á1
    13.4 mm
  • á2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm