10396100
497676
| Mennyiség | Egységár |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Terhelési kapacitás | 2500.0 lbs |
|---|---|
| Terhelési kapacitás | 1134 kg |
| Gyűrűátmérő | 0.374 in |
| Gyűrűátmérő | 9.5 mm |
| Gyűrű belső magassága | 63.5 mm |
| Gyűrű belső magassága | 2.5 in |
| Talp magassága | 0.874 in |
| Talp magassága | 22.2 mm |
| Teljes szélesség | 81.0 mm |
| Teljes szélesség | 3.189 in |
| Szín | Fekete |
| Gyűrű típusa | Csörlő |
| Biztonsági tényező | 6:1 |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 1.626 in |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 41.3 mm |
| Standard | ASTM |
| Teljes anyag | Kovácsolt króm-molibdén acél |
| Talpátmérő | 2.252 in |
| Talpátmérő | 57.2 mm |
| Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz