Menü Keresés

Bepattanós zár 0.7 mm 1.0 mm (PT) Fekete

A fekete poliamidból készült pattintós retesz ideális panelrögzítő, amely a panelmélységek és a szerelőnyílások széles skálájához illeszkedik.
Essentra cikkszám:

10303290

Gyártói cikkszám:

551663

11700 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 180,9008 Ft
1000 - 4999 75,2047 Ft
5000 + 63,2935 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

18.090 Ft

100 x 180,9008 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Kompatibilis panelek Vékony
Illeszkedés kialakítása Patentes
Teljes anyag Poliamid
Szegecstípus Negyedfordulatos
Típus 1
Panelvastagság 4.0 mm
Talpmélység 9.0 mm
Fejátmérő 10.5 mm
Price per piece incl VAT 225.2393 HUF
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot