Menü Keresés

Bepattanós zár 3.2 mm 4.1 mm (PT) Fekete

A fekete poliamidból készült pattintós retesz ideális panelrögzítő, amely a panelmélységek és a szerelőnyílások széles skálájához illeszkedik.
Essentra cikkszám:

10303276

Gyártói cikkszám:

551661

700 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 163,2266 Ft
1000 - 4999 68,0168 Ft
5000 + 57,1325 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

16.323 Ft

100 x 163,2266 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Kompatibilis panelek Standard
Illeszkedés kialakítása Patentes
Teljes anyag Poliamid
Szegecstípus Negyedfordulatos
Típus 2
Panelvastagság 6.0 mm
Talpmélység 12.0 mm
Fejátmérő 8.5 mm
Price per piece incl VAT 203.2331 HUF
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot