Menü Keresés

Kábelbilincs, fenyő 6.4 mm 6.35 mm Poliamid 6/6 Natúr

A fél U bilincs fenyő talpú, kivételes tartóerőt biztosít, behelyezhető menetes, menet nélküli, fúrt vagy lyukasztott furatokba. Behelyezhető menetes fém, fa, lap, műanyag, hab vagy gumianyagokba, hihetetlenül sokoldalúvá téve azokat.
Essentra cikkszám:

10157855

Gyártói cikkszám:

HURCBH-4-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 57,9293 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

57.929 Ft

1000 x 57,9293 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Rögzítés módja Nyomó
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot