Menü Keresés

Bepattanós támasz 12.7 mm Poliamid 6/6 UL94 V-0 Natúr

Essentra cikkszám:

10022634

Gyártói cikkszám:

PST-8-19

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 93,8518 Ft
5000 + 75,8755 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

93.852 Ft

1000 x 93,8518 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Mutasson többet

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furatátmérő 2.5 mm
Zárófej magassága 2.0 mm
Rögzítés típusa Locking Teardrop Fix
Perem átmérője 4.4 mm
Panelvastagság 1.6 mm
Távtartó hossza 12.7 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Standard UL
Standard RoHs
Standard REACH
Standard RMS
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot