Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10022535
PST-3-19
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 93,8518 Ft |
| 5000 + | 75,9987 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Natúr |
|---|---|
| Furatátmérő | 0.098 in |
| Furatátmérő | 2.5 mm |
| Zárófej magassága | 0.079 in |
| Zárófej magassága | 2.0 mm |
| Rögzítés típusa | Locking Teardrop Fix |
| Perem átmérője | 0.173 in |
| Perem átmérője | 4.4 mm |
| Panelvastagság | 0.063 in |
| Panelvastagság | 1.6 mm |
| Távtartó hossza | 4.8 mm |
| Távtartó hossza | 0.189 in |
| Teljes anyag | Poliamid 66 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
| Standard | REACH |
| Standard | RMS |
| Standard | UL |
| Standard | RoHs |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz