10022481
PST-10-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 68,9992 Ft |
5000 + | 62,1004 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Furatátmérő | 2.5 mm |
Furatátmérő | 0.098 in |
Zárófej magassága | 2.0 mm |
Zárófej magassága | 0.079 in |
Rögzítés típusa | Locking Teardrop Fix |
Perem átmérője | 4.4 mm |
Perem átmérője | 0.173 in |
Panelvastagság | 1.6 mm |
Panelvastagság | 0.063 in |
Távtartó hossza | 15.9 mm |
Távtartó hossza | 0.626 in |
Teljes anyag | Poliamid 66 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Standard | UL |
Standard | RoHs |
Standard | RMS |
Standard | REACH |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz