A zárt perselyeket a vezetékek, kábelek és csövek védelmére terveztük a fémlemezeken lévő fúrt és behúzott lyukak éles széleivel szemben.
A gazdaságos, de tartós anyag sima felületű nyílást kínál. Kemény és hőálló változatok is szerepelnek kínálatunkban.
A zárt persely kialakítása többszörös reteszeléssel rendelkezik, amely lehetővé teszik, hogy a persely könnyedén bepattanjon a szokásos panelvastagságokba – így a beszerelés egyszerű és nem igényel erőfeszítést. Az ujjbeggyel való benyomásnak köszönhetően nincs szükség szerszámokra.
Különböző belső átmérőjű nyílásokkal rendelkező méretek széles választékát kínálja.
Sorozat szám: SR1706
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | A kábeltartó hozzávetőleges átmérője | Kompatibilis furatátmérő | Teljes átmérő | Szín | Maximális panelvastagság | Teljes anyag | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124,221 Ft - 147,4893 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.311 in
33.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Fekete
|
0.252 in
6.4 mm
|
Poliamid 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 34,362 Ft - 40,8618 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.248 in
6.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
Fekete
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamid 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 51,3581 Ft - 51,3581 Ft | 1 Raktáron |
0.264 in
6.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
| 116,3461 Ft - 116,3461 Ft | 700 Raktáron |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 368,7945 Ft - 368,7945 Ft | 376 Raktáron |
|
|
1.61 in
40.9 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 191,1388 Ft - 191,1388 Ft | 803 Raktáron |
1.626 in
41.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Fekete
|
0.252 in
6.4 mm
|
Poliamid 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 34,2766 Ft - 40,8618 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.28 in
7.1 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Fekete
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamid 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 60,966 Ft - 60,966 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
Fekete
|
0.118 in
3.0 mm
|
Poliamid 66
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 49,0548 Ft - 59,5832 Ft | 500 Raktáron |
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
Fekete
|
0.091 in
2.3 mm
|
Poliamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 31,3523 Ft - 31,3523 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 31,3523 Ft - 31,3523 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 93,9477 Ft - 93,9477 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 71,1248 Ft - 71,1248 Ft | 200 Raktáron |
|
|
1.24 in
31.5 mm
|
Fekete
|
0.13 in
3.3 mm
|
Poliamid 66
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 45,0023 Ft - 45,0023 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 121,2338 Ft - 121,2338 Ft | 1200 Raktáron |
|
|
0.937 in
23.8 mm
|
Fekete
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliamid 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 25,1914 Ft - 25,1914 Ft | 2000 Raktáron |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Fekete
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliamid 66
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 41,8671 Ft - 41,8671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.843 in
21.4 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 77,7785 Ft - 77,7785 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.594 in
15.1 mm
|
Fekete
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliamid 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 126,0393 Ft - 126,0393 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.858 in
21.8 mm
|
Fekete
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliamid 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 94,1709 Ft - 94,1709 Ft | 18 Raktáron |
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz