Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A zárt perselyeket a vezetékek, kábelek és csövek védelmére terveztük a fémlemezeken lévő fúrt és behúzott lyukak éles széleivel szemben.
A gazdaságos, de tartós anyag sima felületű nyílást kínál. Kemény és hőálló változatok is szerepelnek kínálatunkban.
A zárt persely kialakítása többszörös reteszeléssel rendelkezik, amely lehetővé teszik, hogy a persely könnyedén bepattanjon a szokásos panelvastagságokba – így a beszerelés egyszerű és nem igényel erőfeszítést. Az ujjbeggyel való benyomásnak köszönhetően nincs szükség szerszámokra.
Különböző belső átmérőjű nyílásokkal rendelkező méretek széles választékát kínálja.
Sorozat szám: SR1706
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | A kábeltartó hozzávetőleges átmérője | Kompatibilis furatátmérő | Teljes átmérő | Szín | Maximális panelvastagság | Teljes anyag | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,3956 Ft - 27,3956 Ft | 25 Raktáron |
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
Fekete
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliamid 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 45,0023 Ft - 45,0023 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 31,3523 Ft - 31,3523 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 31,3523 Ft - 31,3523 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 41,8671 Ft - 41,8671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
Fekete
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliamid 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 109,8428 Ft - 109,8428 Ft | 100 Raktáron |
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 25,1914 Ft - 25,1914 Ft | 500 Raktáron |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 77,7785 Ft - 77,7785 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.594 in
15.1 mm
|
Fekete
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliamid 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 79,2034 Ft - 79,2034 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Fekete
|
0.138 in
3.5 mm
|
Poliamid 66
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 32,4926 Ft - 35,3332 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 69,4544 Ft - 69,4544 Ft | 2000 Raktáron |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Fekete
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliamid 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 40,2789 Ft - 40,2789 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 68,674 Ft - 168,235 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Hőstabilizált poliamid 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 25,8075 Ft - 25,8075 Ft | 35000 Raktáron |
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
Fekete
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamid 66
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 34,3507 Ft - 34,3507 Ft | 6813 Raktáron |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 29,7642 Ft - 29,7642 Ft | 13082 Raktáron |
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 352,9219 Ft - 419,5409 Ft | 500 Raktáron |
1.811 in
46.0 mm
|
2.091 in
53.1 mm
|
5.22 in
132.6 mm
|
Fekete
|
0.252 in
6.4 mm
|
Poliamid 66
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 228,0099 Ft - 228,0099 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.874 in
47.6 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 35,9252 Ft - 35,9252 Ft | 5058 Raktáron |
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 195,0557 Ft - 195,0557 Ft | 200 Raktáron |
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
Fekete
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliamid 66
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz