10341674
143010000002
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 500 - 999 | 40,8812 Ft |
| 1000 + | 29,2987 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Natúr |
|---|---|
| Illeszkedés kialakítása | Nyomó |
| Nyereg típusa | Négyszögletű;Záró |
| Kompatibilis furatátmérő | 4.8 mm |
| Kompatibilis furatátmérő | 0.189 in |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.4 - 2.0 mm |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.016 - 0.079 in |
| Belső magasság | 2.8 mm |
| Belső magasság | 0.11 in |
| Belső szélesség | 11.0 mm |
| Belső szélesség | 0.433 in |
| Maximális kompatibilis panelvastagság | 2.0 mm |
| Maximális kompatibilis panelvastagság | 0.079 in |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Stílus | 1 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz