Menü Keresés

Távtartó anya 4.0 mm (L) Poliamid 6/6 Natúr

Ez a távtartó anya egy négyzet alakú furatba illeszkedik, és egy 2,9 mm-es önmetsző csavar segítségével rögzítheti a NYÁK-ot. A tétel UL94 V-2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10017371

Gyártói cikkszám:

MSNE-4M-01

122700 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 48,3067 Ft
5000 + 43,4749 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

48.307 Ft

1000 x 48,3067 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Távtartó hossza 4.0 mm
Fej alakja Kerek
Maximális panelvastagság 1.6 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Body Diameter 6.7 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Négyzetes méret 4.3 mm
Furatméret 4.3 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot