10017319
MSNE-12M-19
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 93,8518 Ft |
5000 + | 75,9987 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Spacer Length | 12.0 mm |
---|---|
Spacer Length | 0.472 in |
Compatible Thread Sizes (All) | #4,2.9mm self tapping screw |
Head Shape | Round |
Maximum Panel Thickness | 1.6 mm |
Maximum Panel Thickness | 0.063 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Body Diameter | 6.7 mm |
Body Diameter | 0.264 in |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Square Size | 4.3 mm |
Square Size | 0.169 in |
Hole Size | 4.3 mm |
Hole Size | 0.169 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz