10017296
MSNE-12-19
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 93,8518 Ft |
5000 + | 76,1219 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Távtartó hossza | 19.1 mm |
---|---|
Távtartó hossza | 0.752 in |
Kompatibilis menetméretek (mind) | #4,2.9mm self tapping screw |
Fej alakja | Kerek |
Maximális panelvastagság | 1.6 mm |
Maximális panelvastagság | 0.063 in |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Body Diameter | 6.7 mm |
Body Diameter | 0.264 in |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Négyzetes méret | 4.3 mm |
Négyzetes méret | 0.169 in |
Furatméret | 4.3 mm |
Furatméret | 0.169 in |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz