10017265
MSNE-10-19
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 93,8518 Ft |
| 5000 + | 76,0398 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Távtartó hossza | 15.9 mm |
|---|---|
| Távtartó hossza | 0.626 in |
| Fej alakja | Kerek |
| Maximális panelvastagság | 0.063 in |
| Maximális panelvastagság | 1.6 mm |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Body Diameter | 6.7 mm |
| Body Diameter | 0.264 in |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
| Négyzetes méret | 4.3 mm |
| Négyzetes méret | 0.169 in |
| Furatméret | 0.169 in |
| Furatméret | 4.3 mm |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz