Menü Keresés

Easy Fit dugó 24.0 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20751258

Gyártói cikkszám:

20751258

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 23,7393 Ft
5000 - 24999 16,9566 Ft
25000 + 15,261 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

11.870 Ft

500 x 23,7393 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 13.1 mm
Csavarmenet 11/16"
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot