Menü Keresés

Easy Fit dugó 17.6 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20751234

Gyártói cikkszám:

20751234

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 13,6559 Ft
5000 - 24999 9,7542 Ft
25000 + 8,7787 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

6.828 Ft

500 x 13,6559 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 17.6 mm
h 8.2 mm
H 13.7 mm
Csavarmenet 1/2"
Csavarmenet 1/4"
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot