Menü Keresés

Easy Fit dugó 37.5 mm LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20751180

Gyártói cikkszám:

20751180

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 35,3209 Ft
2000 - 9999 25,2292 Ft
10000 + 22,7063 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

7.064 Ft

200 x 35,3209 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 18.0 mm
Csavarmenet 1"
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot