Menü Keresés

Bepattanó záródugaszok 62.5 mm LDPE - PIR Natúr

Ez a bepattintós vakdugó LDPE-ből készült, és alkalmas a 2,5 mm-es fémpanel vastagságú kerek furatok éles széleinek védelmére. Könnyen bepattan a helyére, és szorosan rögzíti a vékony paneleket.
Essentra cikkszám:

10085844

Gyártói cikkszám:

12632

65 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 261,0847 Ft
1000 + 95,0614 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

26.108 Ft

100 x 261,0847 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 62.5 mm
H 9.5 mm
m 3.0 mm
á1 51.0 mm
Szín Natúr
Anyag LDPE - PIR
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot