Menü Keresés

Mágneszár 7.7 mm 23.6 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10160879

Gyártói cikkszám:

ML-S-2BK

20 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 971,2265 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

9.712 Ft

10 x 971,2265 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 13.3 mm
Teljes hossz 23.6 mm
Teljes szélesség 7.7 mm
Tok anyaga Polipropilén
Szín Fekete
Teljes anyag Polipropilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot