Menü Keresés

Mágneszár 9.5 mm 39.7 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10160831

Gyártói cikkszám:

ML-M-3BK

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 981,6414 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

9.816 Ft

10 x 981,6414 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 25.4 mm
Teljes hossz 39.7 mm
Teljes szélesség 9.5 mm
Tok anyaga Polipropilén
Szín Fekete
Teljes anyag Polipropilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot