Menü Keresés

Mágneszár 12.5. mm 54.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10272572

Gyártói cikkszám:

491984

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 2.702,0979 Ft
50 - 99 1.930,0699 Ft
100 + 1.833,5663 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 14.5 mm
Teljes hossz 54.0 mm
Tok anyaga Polipropilén
Tok anyaga PP
Szín Fekete
Illeszkedés típusa Bepattintós
Teljes anyag Polipropilén
Rögzítés típusa Klipszes
Vámtarifaszám 8505191090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot