Menü Keresés

Mágneszár 10.0 mm 39.5 mm Fehér

Essentra cikkszám:

10272565

Gyártói cikkszám:

491983

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 2.120,9075 Ft
50 + 776,6906 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 11.0 mm
Teljes hossz 39.5 mm
Teljes szélesség 10.0 mm
Tok anyaga Polipropilén
Tok anyaga PP
Szín Fehér
Illeszkedés típusa Bepattintós
Teljes anyag Polipropilén
Rögzítés típusa Klipszes
Vámtarifaszám 8505191090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot