Menü Keresés

Mágneszár 64.0 mm 64.0 mm 4.5 kg-f Fekete

Essentra cikkszám:

10201749

Gyártói cikkszám:

1222628

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 3.548,6213 Ft
50 + 1.474,3221 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

17.743 Ft

5 x 3.548,6213 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 14.0 mm
Teljes hossz 64.0 mm
Teljes szélesség 64.0 mm
Tok anyaga Akrilnitril-butadién-sztirol
Tok anyaga ABS
Szín Fekete
Illeszkedés típusa Bepattintós
Teljes anyag Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
Mágnes anyaga Ferrit
Rögzítés típusa Klipszes
Vámtarifaszám 8302420090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot