Menü Keresés

Mágneszár 10.0 mm 64.0 mm 6.0 kg-f Fehér

Essentra cikkszám:

10201664

Gyártói cikkszám:

1222620

200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 3.346,1475 Ft
50 + 1.392,4099 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

16.731 Ft

5 x 3.346,1475 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 14.0 mm
Teljes hossz 64.0 mm
Teljes szélesség 10.0 mm
Tok anyaga Akrilnitril-butadién-sztirol
Tok anyaga ABS
Szín Fehér
Illeszkedés típusa Bepattintós
Teljes anyag Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
Mágnes anyaga Ferrit
Rögzítés típusa Klipszes
Vámtarifaszám 8302420090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot