10014608
MB-1-156
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 39,4027 Ft |
| 5000 + | 32,3518 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Horgony hossza | 5.3 mm |
|---|---|
| Horgony hossza | 0.210 in |
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 4.0 - 4 mm |
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.157 - 0.156 in |
| Fejátmérő | 7.9 mm |
| Fejátmérő | 0.311 in |
| Fej hossza | 4.8 mm |
| Fej hossza | 0.188 in |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.8 - 2.4 mm |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.031 - 0.094 in |
| Szín | Natúr |
| Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
| Szegecsfej alakja | Lapos |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz