Menü Keresés

N/A Spreading Rivet 1.5 mm 5.0 mm (PT)

A nyomószegecs natúr színű poliamidból készül, és gyors, gazdaságos kötési megoldást kínál jó elektromos szigetelési tulajdonságokkal. A gyorsabb telepítés érdekében nyomószegecses kéziszerszámmal szerelhető.
Essentra cikkszám:

10316382

Gyártói cikkszám:

PPR-93-7

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 117,6056 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

117.606 Ft

1000 x 117,6056 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 7.4 mm
Kompatibilis furatátmérő 5.0 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 1.5 - 5.0 mm
Fejátmérő 7.1 mm
Fej hossza 2 mm
Szegecstípus Spreading Rivet
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot