Menü Keresés

N/A Terjesztés 2.5 mm 4.1 mm (PT)

A nyomószegecs fehér poliamidból készült, és olyan alkalmazásokban használható, ahol gyors, szerszámmentes rögzítőelemre van szükség. Helyezze be a szegecset a munkadarabba, és nyomja lefelé a szegecsfejet a rögzítéshez. UL94 V-2 besorolású.
Essentra cikkszám:

10163825

Gyártói cikkszám:

PPR-6060W

900 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 50,7936 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

50.794 Ft

1000 x 50,7936 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 6.1 mm
Kompatibilis furatátmérő 6.1 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 2.5 - 4.1 mm
Fejátmérő 10.9 mm
Fej hossza 1.5 mm
Szegecstípus Terjesztés
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szín Fehér
Teljes anyag Polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot