Menü Keresés

N/A Spreading Rivet 3.0 mm 4.1 mm (PT)

A nyomószegecs fekete poliamidból készült, és olyan alkalmazásokban használható, ahol gyors, szerszámmentes rögzítőelemre van szükség. Helyezze be a szegecset a munkadarabba, és nyomja lefelé a szegecsfejet a rögzítéshez. UL94 V-2 besorolású.
Essentra cikkszám:

10163757

Gyártói cikkszám:

PPR-5060B

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 41,8671 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

41.867 Ft

1000 x 41,8671 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 6.1 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 3.0 - 4.1 mm
Fejátmérő 9.4 mm
Fej hossza 2.8 mm
Szegecstípus Spreading Rivet
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
Vámtarifaszám 3926909790

A PPR-5060Bsz. terméket helyettesíti:

N/A Nyomószegecs 3.0 mm 4.0 mm (PT)
Essentra cikkszám: 10640579
Gyártói cikkszám: 172516069902

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot