Menü Keresés

N/A Spreading Rivet 4.0 mm 7.1 mm (PT)

A nyomószegecs natúr színű poliamidból készül, és gyors, gazdaságos kötési megoldást kínál jó elektromos szigetelési tulajdonságokkal. A gyorsabb telepítés érdekében nyomószegecses kéziszerszámmal szerelhető.
Essentra cikkszám:

10021859

Gyártói cikkszám:

PPR-2

525 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 36,4317 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

36.432 Ft

1000 x 36,4317 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 9.7 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 4.0 - 7.1 mm
Fejátmérő 10.9 mm
Fej hossza 1.5 mm
Szegecstípus Spreading Rivet
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot