Menü Keresés

N/A Spreading Rivet 0.078 in 0.375 in (PT)

A nyomószegecs natúr poliamid 6/6-ból készül. Szerelje be a szegecset a furatba, és nyomja be a tüskét a szegecsbe, hogy a lábak kitáguljanak, és a helyükre rögzüljenek.
Essentra cikkszám:

10406915

Gyártói cikkszám:

61PR300300B

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 31,6125 Ft
5000 - 9999 27,0944 Ft
10000 + 23,699 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

31.613 Ft

1000 x 31,6125 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 11.4 mm
Kompatibilis furatátmérő 4.7 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 2 - 9.5 mm
Fejátmérő 7.1 mm
Fej hossza 1.2 mm
Szegecstípus Spreading Rivet
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot